Produkt in den Warenkorb gelegt

70 Rillen/mm, 12,7 x 12,7mm, Transmissionsgitter / Strahlteiler

×
Produkt #46-067 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€136,99
Stk. 1-10
€136,99
Stk. 11+
€123,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Transmission Diffraction Grating

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5
Freie Apertur (%):
90
Aufbau:
Blazed Grating
Länge (mm):
12.70
Dicke (mm):
3.00 ±0.5
Breite (mm):
12.70

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
70
Designwellenlänge DWL (nm):
632.8
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Ideal zur Laserstrahlteilung
  • Ausgelegt für Einfallswinkel von 0°
  • Maximale Strahlteilung durch niedrige Gitterstrichzahl

Die Transmissionsgitter / Strahlteiler werden hauptsächlich zur Laserstrahlteilung und der Aufteilung von Laserlinien bei sichtbaren Wellenlängen eingesetzt. Der transmittierte Strahl wird in mehrere Ordnungen gebeugt. Die Transmissionsgitter von Edmund Optics bestehen aus einer Epoxidschicht auf einem polierten Glassubstrat. Es sind mehrere Gitter mit verschiedenen Dispersionen und Leistungsverteilungen erhältlich. Der Beugungswinkel jeder Wellenlänge kann aus der Gittergleichung berechnet werden.

Handhabung der Beugungsgitter: Beugungsgitter erfordern eine besondere Handhabung, um sie vor Fingerabdrücken und Aerosolen zu schützen. Sie sollten nur an den Kanten angefasst werden. Bitte nehmen Sie vor der Reinigung eines Gitters Kontakt mit uns auf.

Technische Informationen

 
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) Stock No.
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
1,5" umgekehrt abgewinkelte Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #37-922 €82,92
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-856 €88,58
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm quadratisch mit 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-859 €98,88
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube auf Rückseite, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-341 €134,93
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Schraube auf Rückseite, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-342 €134,93
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-343 €179,22
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-344 €179,22
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
3" Spiegelhalterung mit abgewinkelter Basis Adjustable - Tip-Tilt #36-481 €252,35
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.