Produkt in den Warenkorb gelegt

Kreisförmiger variabler Neutraldichtefilter, 100 mm Durchm., opt. Dichte 0,4-3,0, ungefasst

Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters
×
Produkt #43-769 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€423,33
Stk. 1-10
€423,33
Stk. 11+
€381,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Linearität (%):
±5

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
25.4
Außendurchmesser (mm):
100.0
Dicke (mm):
1.52
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Parallelität (Bogenminuten):
±3
Toleranz Größe (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0.00
Optische Dichte OD:
0.04 - 3.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Variable
Oberflächenqualität:
60-40
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Toleranz optische Dichte (%):
±5
Beschichtungsspezifikation:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°

Gewinde & Montage

Mount:
Unmounted

Konformität mit Standards

Reach 181:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kontinuierlich variabel über 270°
  • Spektral flach von 400-700 nm
  • Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar

Runde variable Neutraldichtefilter sind kontinuierlich variabel über einen Filterbereich von 270°. Durch eine Drehung des Filters wird das einfallende Licht linear abgeschwächt. Die Filter bieten eine spektral flache Abschwächung zwischen 400 und 700 nm und sind somit exzellent für Spektrometer und andere optische Instrumente geeignet. Die gefassten runden variablen Neutraldichtefilter sind in einer robusten Halterung aus eloxiertem Aluminium befestigt, ein Pfeil zeigt die genaue Winkelposition des Filters an für eine hohe Wiederholbarkeit. Die Filter mit 50 mm Außendurchmesser sind gefasst oder ungefasst erhältlich. Die um 360° drehbare Halterung wird zusammen mit einer 4" langen Edelstahlstange mit 0,5" Durchmesser geliefert. 

Technische Informationen

 
Optical Density
Unmounted
Mounted
  25.4mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
100.0mm Outer Diameter (OD)
25.4mm Inner Diameter (ID)
50.0mm Outer Diameter (OD)
7.5mm Inner Diameter (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
kreisförmige Filterfassung alleine 50mm #54-570 €218,36 Stk. 11+ €196,73   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
50 mm Durchmesser Substrat für kreisförmige variable Filter #47-376 €62,83 Stk. 11+ €56,65   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.