Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7mm, unbeschichtet, Dispersionsprisma

30° - 60° - 90° Littrowdispersionsprismen

Littrowdispersionsprismen

×
Produkt #43-648 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,95
Stk. 1-5
€66,95
Stk. 6+
€53,56
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Littrow Prism

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
12.70
Toleranz Größe (mm):
±0.13
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±10
Bildorientierung:
Right-Handed
Strahlablenkung (°):
60
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
3.00
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
1.00

Konformität mit Standards

RoHS:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mit Beschichtung Strahlabweichung 60°
  • Ohne Beschichtung ideal als Dispersionsprisma
  • Seitenrichtiges Bild

TECHSPEC® 30° - 60° - 90° Littrowdispersionsprismen können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Unbeschichtete Littrowdispersionsprismen werden verwendet, um Licht in seine spektralen Bestandteile zu zerlegen. Beschichtete Littrowdispersionsprismen werden zur Ablenkung des Strahlengangs um 60° eingesetzt.

Littrowprismen haben Winkel von 30°, 60° und 90° und werden, abhängig davon ob die B-C-Fläche beschichtet ist oder nicht, entweder asl Dispersionsprismen oder zur Strahlablenkung eingesetzt.

Dispersionsprisma (unbeschichtet):

Über die AC-Fläche tritt kollimiertes, weißes Licht ein, wird an der Hypotenuse reflektiert, und wird beim Austritt durch die B-C-Fläche spektral aufgespalten (Abbildung 1). Littrowprismen erzeugen zwar geringere Dispersionswinkel als gleichseitige Prismen, sind in der Regel aber preisgünstiger.

Umlenkprisma (beschichtet):

Licht fällt unter einem bestimmten Winkel durch die Hypotenuse ein, wird an der Aluminium beschichteten Fläche B-C reflektiert, und zusammen mit der auftretenden Dispersion wird, je nach Einfallswinkel, genau eine bestimmte Wellenlänge in sich selbst zurückreflektiert (Abb.2A). Diese Konfiguration wird bevorzugt zur Selektion bestimmter Wellenlängen verwendet. Zusätzlich kann das Prisma zur 60° Strahlablenkung eingesetzt werden, wie in Abb.2B zu sehen.

Technische Informationen

Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C
#43-648 12.7mm 21.9mm 12.7mm
#43-672
#43-649 22mm 38.11mm 22mm
#43-673

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.