Produkt in den Warenkorb gelegt

Irisblende, 14 mm maximale Apertur

×
Produkt #42-123 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,04
Stk. 1-4
€70,04
Stk. 5+
€62,11
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Unmounted

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Apertur (mm):
14.0
Außendurchmesser (mm):
22.0
Aufbau:
Aluminum Housing, Blue Tempered Spring Steel Leaves
Durchmesser Verstellhebel (mm):
4.00
Länge Verstellhebel (mm):
12.0
Anzahl Lamellen:
10
Dicke (mm):
6.00

Optische Eigenschaften

Min. Apertur (mm):
1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Steuerung von Blendenzahl, Sehfeldblendendurchmesser und Lichtdurchsatz
  • Gefasste Versionen mit Gewindebohrung für die Montage auf Stangen
  • Verschiedene Versionen für verschiedenste Anwendungen

Die Irisblenden der Standardserie wurden speziell für die OEM-Integration oder generelle Laboreinsätze entwickelt. Alle Blenden können über den Verstellhebel von der maximalen bis zur minimalen Apertur (ca. 90° Verstellweg) besonders gleichmäßig verstellt werden. Die Verstellhebel sind in Edelstahl („Pin“) oder Plastik („Tab“) erhältlich. Die Lamellen der Irisblenden der Standardserie sind aus gebläutem Federstahl hergestellt, die Fassung ist schwarz lackiert. Beim Einbau in standardmäßige optische Systemen können über die Irisblenden die Blendenzahl (f/# = Brennweite/Durchmesser), der Feldblendendurchmesser und der generelle Energiedurchsatz gesteuert werden. Es sollte beachtet werden, dass die Position der Blende das System stark beeinflussen kann.

Bei speziellen OEM-Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsingenieur*innen.

Bitte beachten Sie: Gehäuse für die Irisblenden werden separat verkauft.

Technische Informationen

*Alle Angaben in mm
Außendurchm. A Max. Apertur B Min. Apertur C Dicke D Produktnr.
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ringhalterung für #40-998 #03-671 €46,61 Stk. 5+ €40,99   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

View Now

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Reticle

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

View Now

Dunkelfeldbeleuchtung

Aufbau von digitalen Videomikroskopen

Aufbau eines digitalen Mikroskops ⇒ hohe Auflösung & Genauigkeit ✓ einfacher Aufbau aus Komponenten ✓ für Inspektionsaufgaben ⇒ mehr erfahren!

View Now

Grundlagen zu Mikroskopen und Mikroskopobjektiven

Edmund Optics erklärt: ✓ Komponenten für Mikroskope ✓ grundlegende Konzepte und Spezifikationen - Erfahren Sie mehr!

View Now

Hellfeldbeleuchtung

Fluoreszenzmikroskopie: In-Line-Beleuchtung mit Bildverarbeitungsfiltern

Fluoreszenzmikroskopie: Basiskonfiguration | empfohlene Komponenten. Mehr erfahren!

View Now

Laserleistungsdichte und -energiedichte

Edmund Optics erklärt Leistungsdichte und Energiedichte ⇒ Unterscheidung ✓ Definition ✓ richtige Verwendung der Begriffe ⇒ mehr erfahren!

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.