Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Die Optotune ICC-Stromcontroller ermöglichen die Steuerung der fokussierbaren Linsen von Optotune und versorgen sie mit +500 mA Strom (mit ICC-4C-500 können bis zu 4 Linsen gesteuert werden) oder die Steuerung der Optotune Strahl-Shifter und Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung (ICC-4C-2000). Die Controller besitzen eine Vielzahl von Schnittstellen wie z. B. USB, UART, I2C, Ethernet und einen analogen Eingang, um die Integration in bestehende Bildverarbeitungssysteme möglichst einfach zu gestalten. Über die Optotune Cockpit GUI können die Controller über USB oder Ethernet gesteuert werden, außerdem stehen Python und C# SDKs für eine weitere Integration über den Benutzer zur Verfügung. Die Optotune ICC-Stromcontroller sind ideal für den Einsatz in Bildverarbeitungsanwendungen mit mehreren Flüssiglinsen geeignet und ermöglichen eine einfache Ansteuerung und Verkabelung. Das Erweiterungsset #22-409 ist beim Einsatz des ICC-1C oder ICC-4C-500 für den Betrieb der Optotune fokussierbaren Linsen mit FPC-Stecker erforderlich, das Erweiterungsset #23-718 für den Betrieb der Strahl-Shifter und Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung mit ICC-4C-2000.
OPTOTUNE ICC-4C-500 CONTROLLER PRODUCTS | |||
Stock Number | Description | Contents | Notes |
#22-408 | ICC-4C-500 Controller |
|
Used to control up to 4 Optotune lenses with Hirose connectors simutanously (up to ±500 mA per channel). Power supply sold separately and required (#22-410). To control Optotune lenses with FPC connectors, #22-409 is also required. For I/O input, users must supply their own I/O connector. |
#22-409 | ICC-4C-500 Extension Kit |
|
Used with the ICC-4C-500 Controller (#22-408) to control up to 4 Optotune lenses with FPC connectors simutaneously. Plugs directly into the auxilary output connector, or with included extension cable. |
#22-410 | ICC-4C Power Adapter |
|
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. |
OPTOTUNE ICC-4C-2000 CONTROLLER PRODUCTS | |||
Stock Number | Description | Contents | Notes |
#23-717 | ICC-4C-2000 Controller |
|
Used to control Optotune's XPR Beam Shifters, BSW-20 Beam Shifters, and FMR-20 Fine Steering Mirrors. Provides 4 independent channels with ±2 A per channel. Power supply and extension kit sold separately and required (#23-718 and #22-410). For I/O input, users must supply their own I/O connector. |
#23-718 | ICC-4C-2000 Extension Kit |
|
Used with the Optotune ICC-4C-2000 controller to interface with XPR, BSW-20, and FMR-20 products through FPC inteface. Plugs directly into the 34-pin output connector, or with included extension cable. |
#22-410 | ICC-4C Power Adapter |
|
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Optotune ICC-4C-500 Erweiterungskit | #22-409 | €179,00 Angebotsanfrage |
|
||
Optotune ICC-4C-2000 Erweiterungskit | #23-718 | €231,00 Angebotsanfrage |
|
||
Optotune Stromadapter für ICC-4C mit US-Kabel | #22-410 | €69,00 Angebotsanfrage |
|
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.