Produkt in den Warenkorb gelegt

Flüssigkristall-Thermometer, 60-90°C Temperaturbereich (10 pro Packung)

60 - 90°C Temp Range, Liquid Crystal Thermometers (10/Pack)

×
Produkt #16-785 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€23,00
Stk. 1-5
€23,00
Stk. 6+
€20,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.5 x 45
Messgenauigkeit (°C):
±2 @ 60 - 89°C
±3 @ 90°C

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+60 to +90
Betriebstemperatur (°F):
140 - 194

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Thermometer mit reversibler Farbänderung
  • Sofortige Veränderung und kontinuierliche Anzeige
  • Temperaturbereiche von 30°C zwischen 0 und 120°C

Flüssigkristall-Thermometer sind selbstklebende Temperaturanzeigen, die sofort reagieren und kontinuierlich die Temperatur anzeigen. Die Thermometer sind in 7 Elemente unterteilt, die einen Abstand von 5°C im jeweiligen spezifizierten Temperaturbereich haben. Jedes Element verändert sich von orange zu gelb (unterhalb des spezifizierten Temperaturbereichs), zu grün (bei spezifizierter Temperatur) und zu blau (über spezifizierter Temperatur). Flüssigkristall-Thermometer sind mit Temperaturbereichen von 30°C zwischen 0 und 120°C verfügbar und ideal für die Trocknung, Aushärtung, Prozesskontrolle oder für generelle Temperaturanzeigen. Die Thermometer sind reversibel und verändern die Farbe in entgegengesetzter Reihenfolge (blau, grün, gelb, orange), wenn die Temperatur abnimmt.

Technische Informationen

Liquid Crystal Thermometers are calibrated to turn green when the listed temperature is achieved. If green is not visible, the temperature will be midway between the elements that are blue and orange. Elements turn blue when they surpass their listed temperature and orange when they are just below their listed temperature.
Liquid Crystal Thermometers are calibrated to turn green when the listed temperature is achieved. If green is not visible, the temperature will be midway between the elements that are blue and orange. Elements turn blue when they surpass their listed temperature and orange when they are just below their listed temperature.
LIQUID CRYSTAL THERMOMETERS (°C/°F)
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5 Element 6 Element 7 Stock No.
0 / 32 5 / 41 10 / 50 15 / 59 20 / 68 25 / 77 30 / 86 #16-783
30 / 86 35 / 95 40 / 104 45 / 113 50 / 121 55 / 131 60 / 140 #16-784
60 / 140 65 / 149 70 / 158 75 / 167 80 / 176 85 / 185 90 / 194 #16-785
90 / 194 95 / 203 100 / 212 105 / 221 110 / 230 115 / 239 120 / 248 #16-786

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.