Produkt in den Warenkorb gelegt

Standfußverlängerung, 14 mm Länge, #8-32, M6

Pedestal Extender

×
Produkt #16-319 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,25
Stk. 1-4
€10,25
Stk. 5+
€9,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Funktion:
Pedestal Extender

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Stainless Steel
Länge (mm):
14.00
Stangendurchmesser (mm):
25.4

Gewinde & Montage

Gewinde:
8-32, M6x1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Stangen mit 1“ Durchmesser und metrischen oder englischen Befestigungsoptionen
  • Edelstahl sorgt für hohe Stabilität
  • Höhen von 0,5“ bis 4“ verfügbar
  • Unter dem Reiter "Technische Abbildungen" finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Optikmontage und Anwendung

Stangen mit Standfuß bieten eine stabile Möglichkeit optische Komponenten in einer bestimmten Höhe auf einem Labortisch zu befestigen und ermöglichen so die zuverlässige und wiederholbare Befestigung von Komponenten in einem optischen System. Verschiedene Standfußverlängerungen und Abstandsplatten sind verfügbar, um sicherzustellen, dass die Höhe der optischen Achse für alle aufgebauten Komponenten gleich ist. Stangen mit Standfuß haben M4 x 0,7 oder #8-32 Gewindebohrungen auf der Oberseite, sodass sie mit den TECHSPEC® kinematischen Halterungen, den Halterungen der E-Serie und den kompakten Spiegel- & Linsenhalterungen von Edmund Optics sowie vielen anderen Optikhalterungen kompatibel sind. Die M6 x 1,0 oder ¼"-20 Gewinde auf der Unterseite ermöglichen die direkte Montage auf Bühnen oder Lochplatten von Edmund Optics. Verwenden Sie die kompakte Klemme (#16-335) für eine noch platzsparendere Befestigung auf optischen Tischen. Bitte beachten Sie: Es sind Adapter für Optikhalterungen verfügbar, um eine konstante Höhe der optischen Achse und eine Kompatibilität mit den Optikhalterungen von Edmund Optics zu bieten. In der Rubrik „Technische Abbildungen“ finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Anwendung.

Technische Informationen

Pedestal Posts and Accessories
Compatible Optic Mount Optical Size Mount Stock Number Exension Length (mm) Extender Stock Number for English Pedestals Extender Stock Number for Metric Pedestals

Optic Component Mount
Optic Component Mount

50mm Dia. #64-567 16.8 #16-321 #16-315
2"/50.8mm Dia. #64-569 16.8 #16-324 #16-587

Bar-Type Lens / Filter Holder
Bar-Type Lens / Filter Holder

1"/25.4mm Dia #03-676 18 #16-325 #16-588
2 axis: 2"/50.8mm Dia. #62-957 8 #16-317 #16-311
3 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-959 18 #16-222 #16-316
5 axis: 1"/25.4mm Dia. #13-776 18 #16-222 #16-316
2"/50.8mm Dia. #03-669 11 #16-323 #16-586
2"/50.8mm Dia. #55-530 16 #16-320 #16-314

Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
Multi-Axis Adjustable Optic Mounts

2 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-956 20.8 #16-460 #16-459

Retangular Bar Clamp
Retangular Bar Clamp

2"/50.8mm Sq. #54-995 11 #16-318 #16-312

Filter Mount
Filter Mount

2"/50.8mm Sq. #54-997 14 #16-319 #16-313

Multiple Filter Holder

Multiple Filter Holder

30mm Dia. #55-006 16 #16-320 #16-314

Spring Mount Filter HolderSpring Mount
Filter Holder

2"/50.8mm Sq. #55-531 16 #16-320 #16-314

Prism Mounts
Prism Mounts

25mm Cube #55-013 18 #16-322 #16-316
50mm Cube #53-027 18 #16-325 #16-588

Polarizer
Polarizer

1"/25.4mm Dia. #55-011 18 #16-322 #16-316
2"/50.8mm Dia. #56-329 8 #16-317 #16-311

Top Adjustment Kinematic Mount
Top Adjustment
Kinematic Mount

1"/25.4mm Dia. #55-456 14 #16-319 #16-313

Gimbal Mount
Gimbal Mount

2"/50.8mm Dia. #55-000 11 #16-318 #16-312

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Standfußverlängerungen im Kit, englisch #17-510 €294,75   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Standfußverlängerungen im Kit, metrisch #17-511 €294,75   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Abstandsplatten im Kit #17-512 €303,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kompakte Klemme für Stangen mit Standfuß (Set mit 2 Stück) #16-335 €22,75 Stk. 5+ €21,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halteklemme #15-859 €10,25 Stk. 5+ €9,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gewindeadapter, 12,5 mm Länge, 1/4"-20, #8-32 #16-333 €17,25 Stk. 5+ €15,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gewindeadapter, 15 mm Länge, 1/4"-20, #8-32 #16-334 €20,50 Stk. 5+ €18,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gewindeadapter, 12,5 mm Länge, M6, M4 #16-327 €17,25 Stk. 5+ €15,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gewindeadapter, 15 mm Länge, M6, M4 #16-328 €20,50 Stk. 5+ €18,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gewindeadapter, 12,5 mm Länge, M6, #8 -32 #16-330 €17,25 Stk. 5+ €15,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gewindeadapter, 15 mm Länge, M6, #8-32 #16-331 €20,50 Stk. 5+ €18,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 1/4“ (6,35 mm) #16-303 €10,25 Stk. 5+ €9,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 3/16“ (4,76 mm) #16-304 €9,75 Stk. 5+ €9,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 5/32“ (3,97 mm) #16-305 €9,00 Stk. 5+ €8,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 1/8“ (3,18 mm) #16-306 €8,50 Stk. 5+ €7,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 3/32“ (2,38 mm) #16-307 €8,00 Stk. 5+ €7,30   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 1/16“ (1,59 mm) #16-308 €7,50 Stk. 5+ €6,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 1/32“ (0,79 mm) #16-309 €6,75 Stk. 5+ €6,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsplatte 1/64“ (0,40 mm) #16-310 €6,25 Stk. 5+ €5,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.