Produkt in den Warenkorb gelegt

50mm Durchmesser, Prismenhalter metrisch

×
Produkt #55-013 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€505,00
Stk. 1-4
€505,00
Stk. 5+
€454,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
Optiktyp:
Cube/Prism
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-527

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Feindrehung (°):
±3
Feiner Neigewinkel (°):
±3

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
30.0
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Präzise, feine Bewegung
  • Für Prismen bis 30mm
  • Drehbar um 360°
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Prismenhalterungen ermöglichen die Drehung von Prismen mit ±3° Genauigkeit sowie die Steuerung der Verkippung der X-Y-Achsen um ±3°. Konstuktion aus haltbarem, schwarz eloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen and Stangenhalter benötigt.

Technische Informationen

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Prismenhalterung, metrisch, 50 mm Würfelgröße #17-527 €550,25   Angebotsanfrage