Produkt in den Warenkorb gelegt

Filterhalter mit Klemmen, metrisch

×
Produkt #55-531 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€81,50
Stk. 1-9
€81,50
Stk. 10+
€73,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Square or Rectangular
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-531

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
40 x 40
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
6.0

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Ideal für rechtwinklige und runde Filter
  • Ideal bei häufigem Optikwechsel

Dieser Filterhalter kann für Optiken mit mindestens 45 mm Größe und bis zu 6 mm Dicke verwendet werden. Die Optiken werden gegen den Rahmen mit 40 mm x 40 mm freier Apertur geklemmt. Besonders gut für unsere Testbilder geeignet. Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt. Alle Größenangaben in mm.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Filterhalterung mit Feder, 2“/50,8 mm quadratisch #17-531 €124,50   Angebotsanfrage