Produkt in den Warenkorb gelegt

25,4mm mit Mikrometer, Polarisatorhalterung

×
Produkt #55-011 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€437,00
Stk. 1-4
€437,00
Stk. 5+
€393,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary
Optiktyp:
Circular
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-525

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.0
Einteilung:
5 arcminutes
Drehbereich (°):
360
Feindrehung (°):
±5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Micrometer

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0 - 25.4
Dicke kompatible Optiken (mm):
7.0 (Max.)
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0
Type of Mounting Optics:
Polarizer

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Erhältlich mit grober und feiner Verstellung
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Polarisatorhalterungen bieten eine sichere Befestigung, einen Hebelarm zur gleichmäßigen Verstellung, eine Feststellschraube und eine 360° Skala. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Stangen und Stangenhalter benötigt. Mikrometerversion: gesamte Verstellung der Schraube mit 0,25mm Gewindegang beträgt 10°. Die Winkelverstellung pro Umdrehung ist 20 Winkelminuten. *Mit Adapter (34mm Durchmesser) beträgt die Dicke 40mm.

Technische Informationen

 
Diameter of Compatible Optics D Clear Aperture CA Drive Type Mount Diameter A Mount Thickness B C E Stock No.
Standard
20.0 17 Standard 50 19 34 24.0 #55-454
25.4 22 Micrometer 69 - - 33.5 #55-011
25.4 22 Standard 60 20 42 29.5 #55-010
30.0 27 Micrometer 69 - - 33.5 #57-570
30.0 27 Standard 60 20 42 29.5 #57-569
50.0 47 Micrometer 89 - - 43.5 #56-329
50.0 47 Standard 80 20 62 39.5 #55-455
Glan-Thompson Polarizer Mounts
25.4 18 Micrometer 69 -* - 33.5 #57-572
25.4 18 Standard 60 20* 42 29.5 #57-571

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Polarisatorhalterung mit Mikrometer, 25,4 mm #17-525 €480,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Polarisatorhalterung mit Mikrometer, 50,0 mm #17-526 €572,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter für Glan-Thompson Halterung #58-479 €138,00 Stk. 5+ €131,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter für Polarisatorhalterungen #87-207 €124,00 Stk. 5+ €111,60   Angebotsanfrage