Produkt in den Warenkorb gelegt

Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch

Metric Bar-Type Lens / Filter Holder

Metric Bar-Type Lens / Filter Holder

×
Produkt #55-530 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€101,00
Stk. 1-9
€101,00
Stk. 10+
€90,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
95.0
Dicke (mm):
14.00
Breite (mm):
85.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
10.0 - 60.0
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
  • Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
  • M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen

Diese Komponentenhalter mit Balken erlauben die schnelle und präzise Halterung von Optiken verschiedenster Größen und sind aus schwarz eloxiertem Aluminium und Stahlstangen hergestellt. Die eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen und Stangenhalter benötigt.

Technische Informationen

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser #17-530 €150,25   Angebotsanfrage