Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Retroreflektor, silber- und NIR II-beschichtet, 25,4 mm

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

×
Produkt #12-490 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€321,36
Stk. 1-5
€321,36
Stk. 6+
€257,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Retroreflector
Hinweis:
Black Overpaint is 30-60µm Thick

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Höhe (mm):
19.05
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
95
Toleranz Höhe (mm):
±0.25

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogensekunde):
3
Beschichtung:
S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Oberflächenqualität:
60-40
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance: Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm, Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm,Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1550
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance: 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Reflective Surfaces: 0.5 J/cm2 @1064nm, 10ns
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Strahlabweichung bis zu drei Bogensekunden möglich
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Auch mit Fassung lieferbar

TECHSPEC® Retroreflektoren aus N-BK7 sind so konzipiert, dass sie jeden Laser- oder Lichtstrahl, der in den Reflektor eintritt, unabhängig von der Orientierung des Reflektors zu seinem Ursprung zurückwerfen. Bei einem Spiegel ist dies nur bei senkrechtem Einfall der Fall. Retroreflektoren eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen eine genaue Ausrichtung schwierig oder zeitaufwendig ist. Die TECHSPEC® Retroreflektoren aus N-BK7 sind entweder unbeschichtet oder mit einer Silberbeschichtung erhältlich. Letztere bietet einen größeren Einfallswinkel, wohingegen die unbeschichtete Version auf Totalreflexion basiert und somit ein optimales Reflexionsvermögen bietet. Die Einfallsfläche ist entweder unbeschichtet oder mit einer Antireflexbeschichtung erhältlich, die für sichtbare Wellenlängen oder Wellenlängen im nahen Infrarot, einschließlich 1064 nm und 1550 nm, optimiert ist.

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.

FAQ(s)

   What is the benefit of N-BK7 glass in this cube reflector?

N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.

   Do these retroreflectors require alignment?

No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.

   Can these be used in laser-based applications?

Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.

   Are AR coatings available?

Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.

Technische Informationen

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.