Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® OBIS™ FP 1193825 | 405 nm LX 50 mW Laser, fasergekoppelt, FC

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
Produkt #88-028 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.024,50
Stk. 1+
€7.024,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Fasertyp:
3mm Mono-Coil
Hersteller:
Coherent®
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Modellnummer:
1193825

Optische Eigenschaften

Polarisation:
100:1
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
405.00 ±5
Modenqualität M2:
≤1.1
Farbe:
Violet
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.05

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
50
Leistungsstabilität (%):
<2
Modulationsfrequenz (MHz):
Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz):
Analog: 500
Rauschen RMS:
≤0.2% (20Hz to 20MHz)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Auskopplung:
Fiber-Coupled

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10 to 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.
  • Leistungsstarke OBIS™ LX/LS Laser mit zusätzlichem Faseranschluss
  • Fest angeschlossene Faser sorgt für lange Lebensdauer und dauerhaft garantierte Leistung
  • Polarisationserhaltende Einmoden-Faser mit FC/APC-Stecker bietet hochqualitativen und rauscharmen Laserstrahl
  • Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität  sind ebenfalls verfügbar

Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind kompakte Plug&Play-Laser, erhältlich in Wellenlängen vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum mit zusätzlicher Faserkopplung. Die Faseroptik ist fest mit dem Laser verbunden, was eine längere Lebensdauer der Faser und eine konstante Laserleistung gewährleistet. Ein FC/APC-Stecker an der Glasfaser ermöglicht Verbindungen zu anderen Systemen ohne Beeinträchtigung durch hohes Rauschen. Coherent® OBIS™ LX/LS fasergekoppelte Lasersysteme mit hoher Strahlqualität erzeugen hochwertige, rauscharme Laserstrahlen und ermöglichen zudem einen Freihandbetrieb. Diese fasergekoppelten Laser werden in der konfokalen Mikroskopie, DNA-Sequenzierung, Durchflusszytometrie, medizinischen Bildgebung und in der Automatisierung eingesetzt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.