Produkt in den Warenkorb gelegt

M6-Stangenhalterung mit Außengewinde

#64-374

×
Produkt #64-374 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€64,38
Stk. 1-9
€64,38
Stk. 10+
€57,17
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adapter Brackets & Plates

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf hohe Belastbarkeit und Genauigkeit, kombiniert mit langem Verstellweg ankommt. Bühnen mit Zahnstangentrieb sind mit verschiedenen Verstellachsen lieferbar.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie die 120 mm x 70 mm Grundplatte (#54-977), um die Bühnen auf metrischen oder englischen Lochplatten zu befestigen. Für die Bühnen mit Verstellung in Z-Richtung sind rechtwinklige Adapter erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €86,52 Stk. 10+ €76,63   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M6-Stangenhalterung mit Außengewinde #64-374 €64,38 Stk. 10+ €57,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stangenhalterung mit Außengewinde #64-375 €64,38 Stk. 10+ €57,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stangenhalterung mit ½" Durchmesser #64-376 €57,68 Stk. 10+ €51,29   Angebotsanfrage