Produkt in den Warenkorb gelegt

120 x 70mm metrische Grundplatte

×
Produkt #54-977 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€86,52
Stk. 1-9
€86,52
Stk. 10+
€76,63
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
120.00
Breite (mm):
70.00
Dicke (mm):
7.00
Mittiges Loch:
M16 x 1.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Anzahl Aussparungen:
6

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) M3 x 0.5, (10) M4 x 0.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Drei verschiedene Größen
  • Über Adapter #55-036 können metrische Stangen befestigt werden
  • Geschlitztes Design passend zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Befestigungslöcher passend zu unseren metrischen Komponenten
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese stabilen und vielseitigen Adapterplatten passen sowohl zu englischen als auch zu metrischen Montageplatten und zu unseren metrischen Komponenten. Erhältlich in drei Größen, aus schwarz eloxiertem Aluminium.