Produkt in den Warenkorb gelegt

Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-36P1XLS-M

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems

Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Front)

Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Front) Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Back) Pictured is an example of an IDS Board Level Camera
×
Produkt #78-268 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€278,00
Stk. 1+
€278,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mono
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamera-Familie:
uEye+ XLS
Modellnummer:
U3-36P1XLS-M

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
32.5 x 32.5 x 14 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
8
Gehäuse:
Board Level

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Onsemi AR2020
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
19.80
Pixel (h x v):
5,120 x 3,840
Pixelgröße, h x v (μm):
1.40 x 1.40
Sensorfläche, h x v (mm):
7.168 x 5.376
Bildrate (fps):
15.00
Pixeltiefe:
10 bit
Belichtungszeit:
0.035ms - 2000ms
Dynamikbereich (dB):
63.00
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
0.5 - 1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0 micro-B
Stromversorgung:
Power over USB
GPIO-Steckertyp:
8-pin connector

Gewinde & Montage

Mount:
S-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +85
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
  • C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,2“
  • Bis zu 24,55 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde

Die IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 verwenden die SDK-Plattform von IDS, welche die Standards GenICam und USB3 Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die CP-Kameras haben die in der Industrie übliche Standardgröße von 29 x 29 x 29 mm und sind für fast jede Anwendung geeignet. Die XCP-Kameras haben eine besonders kleine Größe von 29 x 29 x 17 mm und sind eine ideale Option für preissensitive Anwendungen mit nur einer Kamera. Die SE-Kameras haben ein etwas größeres Gehäuse von 34 x 44 x 47 mm und ermöglichen so eine besonders gute Wärmeableitung. Sie sind ideal für rausch- und hitzeempfindliche Anwendungen. Die IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 sind eine perfekte Wahl für Aufbauten in der Fertigung, Industrie und Automatisierung.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
¼-20 Aufbauadapter für IDS Imaging USB 3/GigE/PoE-Kamera - Rev. 2 #35-088 €40,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Standard-I/O-Kabel, 3 m, Verbindung mit Innengewinde #74-506 Neu €36,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.