IDS Imaging uEye Warp10 10GigE-Kameras
Neu
- 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
- Bis zu 12,3 MP Auflösung und Bildraten bis 98 Bilder/Sekunde
- Kompatibel mit den Schnittstellen 1GigE, 2,5GigE und 5GigE
IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67
- Entwickelt für raue Umgebungen
- Robuste IP65/67-Gehäuse für Schutz vor Staub und Nässe
- Kompatibel mit den TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie
- Zubehör und Beleuchtung mit Schutzgrad IP65/67 ebenfalls verfügbar
IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE
- Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE) und kompakt (CP)
- C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
- Kompatibel mit GigE Vision
- IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 verfügbar
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3
Neu
Top-Seller
- Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
- C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
- Bis zu 5,3 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde
IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus
- Kompakte Platinenkameras mit M12 (S-Mount) und C/CS-Mount
- Integrierte Flüssiglinsensteuerung
- Softwarebasierte Autofokus-Funktionalität