Produkt in den Warenkorb gelegt

Monochrome Kamera, 1/1,1“, GigE, IDS GV-51L0CP-M-GL

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
Produkt #78-093 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.360,00
Stk. 1+
€1.360,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mono
Hersteller:
IDS Imaging Development Systems
Kamera-Familie:
uEye+ CP
Modellnummer:
GV-51L0CP-M-GL

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
53
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensortyp:
Sony IMX545
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/1.1"
Auflösung (Megapixel):
12.42
Pixel (h x v):
4,128 x 3,008
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
11.311 x 8.242
Bildrate (fps):
10.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
0.032ms - 2000ms
Dynamikbereich (dB):
70.00
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
1.9 - 4

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE RJ45, screwable
Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #16-016
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE verwenden die SDK-Plattform „peak“ von IDS, welche die Standards GenICam und GigE Vision unterstützt und eine einfache Möglichkeit zur Softwareentwicklung und -integration bietet. Die CP-Kameras haben die in der Industrie übliche Standardgröße von 29 x 29 x 29 mm und sind für fast jede Anwendung geeignet. Die SE-Kameras haben ein etwas größeres Gehäuse von 34 x 44 x 47 mm und ermöglichen so eine besonders gute Wärmeableitung. Sie sind ideal für rausch- und hitzeempfindliche Anwendungen. Außerdem besitzen die IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE einen verschraubbaren Hirose-Anschluss mit 8 Pins für Trigger und Blitz sowie zwei GPIOs. Sie sind ideal für verschiedenste Bereiche wie z.B. Automatisierung, Automobil, Medizintechnik und Logistik.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 6-Pin Hirose HR10, 1,8 m Kabel, universell #63-859 €116,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cat 5e GigE-Kabel, RJ45-Verbindung, 5 m Länge #63-863 €15,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cat 5e GigE-Kabel, RJ45-Verbindung, 10 m Länge #63-864 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cat 6 SSTP GigE-Kabel, RJ45-Verbindung, 6 ft Länge #59-231 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cat 6 SSTP GigE-Kabel, RJ45-Verbindung, 12 ft Länge #59-232 €53,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cat 6 SSTP GigE-Kabel, RJ45-Verbindung, 25 ft Länge #59-233 €70,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cat 6 SSTP GigE-Kabel, RJ45-Verbindung, 100 ft Länge #59-234 €205,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 8-Pin Hirose HR25, 1,8 m Kabel, universell #16-016 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel, 8 Pin Hirose HR25 Stecker auf offene Enden, 5 m #86-758 €162,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
¼-20 Aufbauadapter für IDS Imaging USB 3/GigE/PoE-Kamera - Rev. 2 #35-088 €40,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
¼-20 Adapter für IDS Imaging USB3 SE oder GigE SE (Rev. 4) Kameras #16-017 €42,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Intel PRO/1000 PT, GigE-Board PCI- E #63-867 Ausverkauf €154,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.