Produkt in den Warenkorb gelegt

G-Plan Apo Objektiv, 20X

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #58-175 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.342,40
Stk. 1+
€5.342,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
378-847
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Mitutoyo

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
65.60
Max. Durchmesser (mm):
34
Gewicht (g):
270.00

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
3.5
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.32mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.44mm
Brennweite BW (mm):
10.00
Vergrößerung:
20X
Numerische Apertur NA:
0.28
Auflösung (μm):
1.0
Tiefenschärfe (μm):
3.50
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
1.20
Arbeitsabstand (mm):
29.42 (30.60 through compatible cover glass)
Wellenlängenbereich (nm):
436 - 656
Parfokallänge (mm):
96.19
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26 x 36 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
20 - 80%

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
  • Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
  • Extralange Arbeitsabstände
  • Bildgebung für Vakuumzellen, optische Fallen und kalte Atome

Die unendlich korrigierten Objektive mit Deckglaskorrektur von Mitutoyo eignen sich ideal für Hellfeldbeobachtungen durch Glasfenster hindurch, zum Beispiel bei der Inspektion von LCDs, Halbleitern, Flachbildschirmen oder um in eine Vakuumkammer zu blicken. Außerdem eignen sich die Objektive für verschiedenste Life-Science-Anwendungen, beispielsweise für die Bildgebung durch Deckgläser oder Medien wie Wasser, Agar- oder Nährstofflösungen. Die deckglaskorrigierten Objektive von Mitutoyo besitzen eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und liefern eine unverzerrte Abbildung des gesamten Bildfeldes.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
MT-4 zusätzliche Tubuslinse #54-428 €832,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verlängerungstubus Mitutoyo auf C-Mount, 152,5 mm #56-992 €206,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
MT-1 zusätzliche Tubuslinse #54-774 €916,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
MT-2 zusätzliche Tubuslinse #56-863 €1.054,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter Mitutoyo MT-1/MT-2 #58-329 €234,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf Mitutoyo (M26) #55-743 €48,67 Stk. 5+ €43,16   Angebotsanfrage