Produkt in den Warenkorb gelegt

Everix Ultradünne Bandpassfilter, OD 2, 535 nm, 12,5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von Everix
×
Produkt #16-833 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,10
Stk. 1-10
€72,10
Stk. 11+
€63,86
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flexible Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.45 ±0.15
Freie Apertur (%):
>90
Maximale Dicke (μm):
400

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
2.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
535.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
30.35 (maximum)
Transmission (%):
>65% Average
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (%):
±2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für gängige LED- und Laserdioden-Wellenlängen
  • Kratzunempfindliches, ultradünnes Design
  • Leicht in tragbare Geräte zu integrieren

Everix Ultradünne breitbandige Bandpassfilter mit OD 2 wurden für gängige LED- und Laserdioden-Wellenlängen entwickelt. Mit einer äußeren Polymerschutzschicht sind diese Filter kratzunempfindlich, bruchsicher und leicht zu reinigen. Die Filter haben eine mittlere Transmission von 65%, eine mittlere optische Dichte von 2,0 und eine maximale Dicke von 400 µm. Die ultradünnen breitbandigen Bandpassfilter sind leicht und besonders dünn und können einfach in tragbare Systeme integriert werden, zum Beispiel in medizinische Geräte, AR/VR-Wearables und Raumfahrtsysteme.

Weitere Informationen zu dieser patentierten ultradünnen Filtertechnologie finden Sie auf unserer Everix-Markenseite.

Hinweis: Alle Standardprodukte von Everix werden exklusiv bei Edmund Optics® angeboten. Kundenspezifische Filter können auch direkt über Everix bezogen werden.