Produkt in den Warenkorb gelegt

Everix

Ultradünne optische Filter

Everix ist ein Hersteller von ultradünnen optischen Filtern, die aus erhitzten und gezogenen Schichten von Polymermaterialien bestehen. Die Filter werden standardmäßig in flexiblen, kratzresistenten und bruchsicheren Versionen angeboten, auch kundenspezifische Anpassungen sind möglich, um die gewünschte Stabilität und Steifheit zu erreichen. Everix Ultradünne optische Filter haben eine Dicke zwischen 100 und 400 μm und können mit Scheren, Messern oder Lasern zugeschnitten werden. Kundenspezifische Designs für Filter können direkt von Everix bezogen werden.

Everix Ultradünne breitbandige Bandpassfilter Everix Ultradünne breitbandige Bandpassfilter
  • Entwickelt für gängige LED- und Laserdioden-Wellenlängen
  • Kratzunempfindliches, ultradünnes Design
  • Leicht in tragbare Geräte zu integrieren
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Everix Ultradünne Notchfilter OD 4
  • Maximale Dicke 300 µm und 400 µm
  • Flexibel und kratzunempfindlich
  • Extrudierte Dünnfilme mit scharfen spektralen Kanten
Everix Ultradünne Notchfilter OD 6 Everix Ultradünne Notchfilter OD 6
  • Blockung der Laserwellenlängen von 405 bis 1064 nm mit OD 6
  • Maximale Dicke 300 µm
  • Flexible Struktur, kratzbeständig
Everix Ultradünne Langpassfilter Everix Ultradünne Langpassfilter Ausverkauf
  • Extrem dünnes, flexibles Substrat
  • Scharfe Trennung der Spektralbereiche
  • Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer
Everix Ultradünne Kurzpassfilter Everix Ultradünne Kurzpassfilter Ausverkauf
  • Flexibles Design zur Anpassung an gekrümmte Oberflächen
  • Kratzunempfindliches, ultradünnes Polymer
  • >80% durchschnittliche Transmission
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters Everix Ultradünne Bandpassfilter 10 nm
  • Schmale Bandbreite von nur 10 nm
  • Leicht, flexibel und besonders dünn (Dicke 400 µm)
  • Kratzunempfindlich und robust
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix Ultradünne Langpassfilter OD 4
  • Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
  • Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
  • Leicht und kratzunempfindlich
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix Ultradünne Kurzpassfilter OD 4
  • Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
  • Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
  • Leicht und kratzunempfindlich

Einblick in die Fertigung von ultradünnen Filtern

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.