Die kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie in D-Form zeichnen sich durch wertvolle Details aus, die für die Montage von scharfkantigen Ablenkungsspiegeln mit 1" (25,4 mm) Durchmesser unerlässlich sind. Die Halterungen besitzen 2 Schrauben für die optische Ausrichtung über Verkippung (±3,5°). Die M6 x 0,25 (101,6 TPI) Verstellschrauben bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) eingestellt werden. Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entstehen kann. Die kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie in D-Form haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® metrischen Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß.