Produkt in den Warenkorb gelegt

Strichplatte für Musterprojektor, Fadenkreuz

Mehr Produkte von Advanced Illumination
#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

#88-519: Crosshair Reticle for Pattern Projectors

×
Produkt #88-519 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Stk. 1+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Accessory
Hersteller:
Advanced Illumination

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
20.80
Liniendicke (μm):
<50
Dicke (mm):
1.50

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Chrome Pattern
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

Power supply and C-mount imaging lens are required and sold separately.
  • Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
  • Kompatibel mit C-Mount-Objektiven zur Anpassung der Projektion
  • Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping

Advanced Illumination LED-Musterprojektoren sind kompakte Beleuchtungsgeräte und für Anwendungen vorgesehen, die eine strukturierte Beleuchtung benötigen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können mit allen C-Mount-Objektiven und 21-mm-Strichplatten mit negativem Muster verwendet werden, um spezifisch strukturierte Beleuchtungsgeometrien zu erzielen. Advanced Illumination LED-Musterprojektoren können ohne Strichplatten als einstellbare Punktleuchten verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Netzteil und C-Mount-Objektiv werden separat angeboten.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Strichplatte für Musterprojektor, Einzellinie #88-518 €170,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Strichplatte für Musterprojektor, Fadenkreuz #88-519 €170,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Strichplatte für Musterprojektor, 8 Linien #88-520 €170,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Strichplatte für Musterprojektor, Gitter 7 x 7 #88-521 €170,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Strichplatte für Musterprojektor, Kante #88-522 €170,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 16 mm #59-870 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 25 mm #59-871 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 35 mm #59-872 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 50 mm #59-873 €350,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.