Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Prosilica GT5400 4/3" TFL-Mount CMOS-Farbkamera

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #14-716 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.925,00
Stk. 1+
€4.925,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Prosilica GT
Modellnummer:
GT 5400

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
53.3 × 66 × 53.3 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
372
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensortyp:
Sony IMX387
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
4/3"
Auflösung (Megapixel):
16.80
Pixel (h x v):
5,472 x 3,084
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
18.9 x 10.6
Bildrate (fps):
7.14
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
Auto Exposure
Dynamikbereich (dB):
72.0
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
5.2 (12VDC External Power Supply)
6.4 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
Mount:
TFL-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount

Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT wurden für extreme Umgebungsbedingungen und wechselhafte Lichtverhältnisse entwickelt. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT arbeiten selbst bei Temperaturen zwischen –20°C und +60°C und eignen sich ideal für ITS und Verkehrserfassung, industrielle Bildverarbeitung sowie für Prüf- und Überwachungsaufgaben. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT unterstützen sowohl P-Iris als auch DC-Blendensteuerung, zur Gewährleistung der Bildqualität, und können zur einfacheren Integration über Ethernet mit Strom versorgt werden.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb werden ein PoE-Injektor (#68-469) und ein GigE-Kabel, beispielsweise #63-431 benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
¼-20-Montageplatte für GT-Kameras #87-412 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose Trigger-Kabel auf BNC, 2 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #88-367 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 3 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #63-757 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 5 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #62-712 €66,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 50 mm #11-320 €850,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 75 mm #11-321 €910,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 100 mm #11-322 €960,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.