Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Stromversorgung, 12 V, 2 A, 12 Pin Hirose

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision 12V 2A 12-pin Hirose Power Supply, #15-281

Allied Vision 12V 2A 12-pin Hirose Power Supply, #15-281

Allied Vision 12V 2A 12-pin Hirose Power Supply, #15-281
×
Produkt #15-281 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€94,00
Stk. 1+
€94,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hinweis:
Compatible with Manta, Prosilica GT, Prosilica GC, Guppy Pro, and Stingray cameras. Requires an AC adapter for operation. AC adapters #15-279 (EU plug) or #15-280 (US plug) available in respective regions.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher

Die Allied Vision Manta GigE-Kameras sind eine exzellente Einsteigermodelle mit GigE-Schnittstelle. Mit einer intuitiven Schnittstelle sowie einer leistungsstarken SDK, bieten diese Kameras ein hervorragendes Preis-Leistings-Verhältnis. Optionen von 0,3 Megapixel bis zu 12 Megapixel sind erhältlich und alle Sensoren eignen sich für eine große Anzahl an Anwendungen. Die Kameras verfügen über Sensoren in den Größen von 1/3" bis zu 1". #63-431 GigE-Kabel und #68-586 Netzteil werden separat verkauft und für den Betrieb benötigt. Zusätzliche GigE-Kabel sowie #89-996 ¼-20 Montageplatte und #62-712 12-poliges I/O-Kabel sind erhältlich.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzkabel für Stromversorgung mit EU-Stecker, 1,8 m #15-279 €13,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzkabel für Stromversorgung mit US-Stecker, 1,8 m #15-280 €13,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.