Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für Hell- und Dunkelfeld, 7,5X

Mehr Produkte von Mitutoyo

Mitutoyo Brightfield and Darkfield (BD) Infinity Corrected Objectives

×
Produkt #18-404 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.088,20
Stk. 1+
€2.088,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
378-830-7
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Mitutoyo
Hinweis:
#18-653 or #18-652 are required for darkfield operation.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
61.00
Max. Durchmesser (mm):
44
Gewicht (g):
350

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
26.67
Vergrößerung:
7.5X
Numerische Apertur NA:
0.21
Auflösung (μm):
1.3
Tiefenschärfe (μm):
6.20
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
3.6
Arbeitsabstand (mm):
34
Wellenlängenbereich (nm):
435 - 655
Parfokallänge (mm):
95
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M40 x 36 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie
  • Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
  • Plan-apochromatisches Design

Mitutoyo Unendlich korrigierte Hellfeld- und Dunkelfeld-Objektive (BD) bieten lange Arbeitsabstände mit hohen numerischen Aperturen. Das hochqualitative plan-apochromatische Design ermöglicht hohe numerische Aperturen und Kontrastwerte, während die chromatische Aberration im sichtbaren Bereich korrigiert wird. Die Objektive haben Objektivgewinde mit M40 x 36 TPI. Mitutoyo Unendlich korrigierte Hellfeld- und Dunkelfeld-Objektive (BD) sind sowohl für Hellfeld- als auch für Dunkelfeldanwendungen optimiert und können für Oberflächeninspektionen und fortschrittliche Life-Science-Mikroskopie eingesetzt werden.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. BD Plan Apo A B C D E F W.D.
#18-402 2X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-403 5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-404 7.5X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-405 10X 61.0 4.0 40.0 37.0 42.0 44.0 34.0
#18-406 20X 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
#18-407 50X 82.0 8.5 40.0 32.0 42.0 44.0 13.0
#18-408 100X 89.0 10.0 40.0 31.5 42.0 44.0 6.0
Stock No.
BD Plan Apo SL A B C D E F W.D.
#18-409 20X SL 64.5 7.5 40.0 31.0 42.0 44.0 30.5
#18-410 50X SL 75.0 7.0 40.0 32.0 42.0 44.0 20.0
Stock No.
BD Plan APO HR A B C D E F W.D.
#18-411 50X HR 89.9 4.8 40.0 32.0 42.0 44.0 5.2
#18-412 100X HR 93.7 4.7 40.0 32.0 42.0 44.0 1.3

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.