Produkt in den Warenkorb gelegt

60mm x 60mm Bühnengröße, metrisch, Z-Achse

×
Produkt #55-032 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€630,00
Stk. 1-4
€630,00
Stk. 5+
€558,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Bühnengröße (mm):
60 x 60
Mittiges Loch:
M16 x 1
Aufbau:
Aluminium Stage
Höhenverstellung (mm):
±5
Belastbarkeit (kg):
5
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben:
(4) 4.5mm Diameters on 50mm Sq.
Abweichung von gerader Linie (μm):
3
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
0.5
Gewicht (kg):
0.33

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M16 x 1, (8) M4 x 0.7

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
  • Erhältlich in sechs Größen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • Feststellschraube

Über die Mikrometerschraube der Bühne können optische Komponenten präzise bewegt werden. Eine Umdrehung entspricht 0,5 mm. Die Höhenverstellung bei den 25 und 40 mm Bühnen beträgt ±2,5 mm und bei den 60 und 80 mm Bühnen ±5 mm.

Die quadratische 40 mm breite und 8 mm dicke obere Adapterplatte #58-290 passt auf M3 Löcher und bietet Durchbohrungen für ¼ - 20 oder M6 Inbusschrauben. Kompatibel mit folgenden Bühnen: #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, und #55-839.

60 mm quadratische Bühnengröße, Z-Achse #55-032 und 80 mm quadratische Bühnengröße Z-Achse 56-335 sind kompatibel mit den folgenden Bühnen: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335 und #56-336.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
100 x 40mm metrische Grundplatte #54-976 €74,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €84,00 Stk. 10+ €74,40   Angebotsanfrage