Produkt in den Warenkorb gelegt

60 mm X-Verstellweg mit Zahnstange

X-Axis Metric Stages

×
Produkt #55-021 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€312,09
Stk. 1-9
€312,09
Stk. 10+
€275,73
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Hinweis:
With locking lever

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
80 x 34
Verstellweg (mm):
60 (±30)
Mittiges Loch:
None
Aufbau:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
Belastbarkeit (kg):
10
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
20
Gewicht (kg):
0.3
Resolution (mm):
0.1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Rack and Pinion

Gewinde & Montage

Gewinde:
(6) M4 x 0.7

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.

Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf hohe Belastbarkeit und Genauigkeit, kombiniert mit langem Verstellweg ankommt. Bühnen mit Zahnstangentrieb sind mit verschiedenen Verstellachsen lieferbar.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie die 120 mm x 70 mm Grundplatte (#54-977), um die Bühnen auf metrischen oder englischen Lochplatten zu befestigen. Für die Bühnen mit Verstellung in Z-Richtung sind rechtwinklige Adapter erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €86,52 Stk. 10+ €76,63   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M6-Stangenhalterung mit Außengewinde #64-374 €64,38 Stk. 10+ €57,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stangenhalterung mit Außengewinde #64-375 €64,38 Stk. 10+ €57,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stangenhalterung mit ½" Durchmesser #64-376 €57,68 Stk. 10+ €51,29   Angebotsanfrage