Produkt in den Warenkorb gelegt

Wasserdichte Hintergrundbeleuchtung UltraSeal, 6“ x 6“, IR 880 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
Produkt #18-622 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.635,00
Stk. 1+
€1.635,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
BL245-0606880IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
173.0 x 173.0 x 24.0
Gewicht (g):
698
Aktive Fläche (Zoll):
6 x 6

Optische Eigenschaften

Farbe:
IR
Wellenlänge (nm):
880.00

Elektronische Spezifikationen

Minimaler Eingangsstrom:
1.08A

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP69K

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
  • Geschütztes Gehäuse zum Schutz vor Korrosion und Überhitzung
  • Beleuchtung mit Intensität bis 15.000 Lux
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Die Advanced Illumination UltraSeal wasserdichten Hintergrundbeleuchtungen bieten eine intensive, direkte Beleuchtung bis zu 15.000 Lux bei maximalem Schutz vor extremen Umgebungseinflüssen. Die Hintergrundbeleuchtungen nach Schutzart IP69K haben eine spaltfreie Oberfläche, die Nässe bei hohen Temperaturen und Materialablagerungen standhält. Das patentrechtlich geschützte Gehäuse aus vernickeltem Aluminium macht die Beleuchtungen hoch korrosionsbeständig und 11x wärmeleitfähiger als Edelstahl. Die Advanced Illumination UltraSeal wasserdichten Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für hygienische und aseptische Fertigungsanwendungen, wie z. B. längeres Eintauchen in Flüssigkeiten und Hochdruckdampfreinigung, wie sie in der Lebensmittel- und Getränkeinspektion und -verarbeitung üblich sind.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.