Produkt in den Warenkorb gelegt

Set Gewindelehren, 51 Scheiben, 4-42, 0,4-7 mm

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-318 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€64,50
Stk. 1+
€64,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
4 - 42 TPI
Modellnummer:
188-151
Material:
Steel

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Anzahl Lamellen:
31

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sets zur Messung der Gewindesteigung mit 28, 30 oder 51 Messscheiben
  • Englische oder metrische Maße mit 4 - 46 Gewindegängen pro Zoll (TPI) oder 0,25 - 6 mm
  • Hergestellt aus Stahl für eine lange Lebensdauer

Die Gewindelehren von Mitutoyo sind ideal für die präzise Messung der Gewindesteigung von Schrauben, Bolzen oder Optikhalterungen. Die Messscheiben sind mit hoher Präzision gefertigt und können zur Messung von englischen oder metrischen Gewinden eingesetzt werden. Der hochqualitative, gehärtete Stahl sorgt für eine lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Die Gewindelehren von Mitutoyo haben deutliche und einfach ablesbare Skalen, sodass die Messung feiner Gewinde in jeder Anwendung einfach und mühelos gelingt.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.