Produkt in den Warenkorb gelegt

50mm Brennweite, Fokussieroptik für 1/8" oder 1/4" Fasern

×
Produkt #58-837 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€170,00
Stk. 1+
€170,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtlänge (mm):
76.20
Außendurchmesser (mm):
28.58

Optische Eigenschaften

Strahldivergenz (°):
10.7
Brennweite BW (mm):
50.00
Punktgröße bei 6" Arbeitsabstand (Inch):
1.2

Gewinde & Montage

Mount:
N/A

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verfügbar mit C- oder T-Mount oder in flachen Halterungen
  • Ausgangsstrahlformung auf kleinen Flächen
  • Fokussieroptiken für Lichtleiter sind essentiell für die Divergenzreduktion bei faseroptischen Lichtleitern

Faseroptische Lichtleiter erzeugen einen großen, diffusen Lichtstrahl - keinen kollimierten Strahl oder fokussierten Punkt. Linsenbaugruppen am Ende der Faser können Licht effektiv sammeln und den Ausgangsstrahl formen. Fokussieroptiken für Lichtleiter sind in zwei Ausführungen erhältlich - eingebaut in unsere C- und T-Mount-Komponenten oder in einem schmalen Halter, der direkt an unsere Lichtleiter passt. Für die C- und T-Mount-Version wird ein Standardadapter von Dolan-Jenner benötigt, er kann für alle Lichtleiter verwendet werden. Zusätzliches Zubehör kann über unsere C- und T-Mount-Komponenten hinzugefügt werden. Produktnummer #58-837 kann mit allen unseren 1/8" oder 1/4" Lichtleitern mit Spitzendurchmessern von 0,187" oder 0,312“ eingesetzt werden. #58-836 kann für unsere halbstarren und hybriden Lichtleiter mit einem Spitzendurchmesser von 0,5" verwendet werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Faseroptikadapter MX-5, 0,191“ ID #66-904 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-6, 0,316“ ID #66-905 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-10, 0,565“ ID #66-908 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter MX-11, 0,629“ ID #66-909 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-5, 0,191“ ID #38-943 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-6, 0,316“ ID #38-944 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-10, 0,565“ ID #38-946 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faseroptikadapter SX-11, 0,629“ ID #38-947 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.