Produkt in den Warenkorb gelegt

Richardson Gratings™ gerilltes, reflektierendes Beugungsgitter, 500 Rillen, 25 x 25 mm, 560 nm

Mehr Produkte von Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
Produkt #37-133 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€171,00
Stk. 1+
€171,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Reflective Diffraction Grating
Master-Referenz:
1350

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
Freie Apertur (%):
>90
Aufbau:
Ruled Grating
Länge (mm):
25.00
Dicke (mm):
6.00 ±0.5
Breite (mm):
25.00
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm):
±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.15
Toleranz Rillenabstand (%):
<0.05

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
500
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 1200
Blaze-Wellenlänge (nm):
560 ±25
Blaze-Winkel (°):
8
Peak-Effizienz, typisch (%):
77
Beschichtung:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Polarisation:
S and P
Spektrale Ordnung (m):
1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Exzellente Effizienz bei Blaze-Wellenlänge und -Winkel
  • Sehr gute Größentoleranzen
  • Ideal für die Spektroskopie
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

Hochpräzise gerillte reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) wurden für eine zuverlässige und beständige Leistung entwickelt. Die Gitter werden mithilfe von hochgenauen Mastern hergestellt und bieten so einen hohen Grad an Wiederholbarkeit, der die Entwicklung von OEM-Systemen vereinfacht und langwierige Ausrichtungen vermeidet. Mit einem reflektierten Wellenfrontfehler von λ/4 und bis zu 90% Beugungseffizienz erfüllen diese Gitter die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen, wie z. B. der hochauflösenden Spektroskopie. Hochpräzise gerillte reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) haben blanke Aluminiumbeschichtungen und können so zwischen 250 und 10.000 nm eingesetzt werden. Kundenspezifische Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Gitter ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.