Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultradünner Langpassfilter OD 4, 12,5 mm, 450 nm

Mehr Produkte von Everix
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

×
Produkt #29-188 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€144,20
Stk. 1+
€144,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Longpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.45 ±0.15
Dicke (mm):
0.30
Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
≥4.0
Grenzwellenlänge (nm):
450.00 ±9.0
Sperrbereich (nm):
378.7 - 434.4
Transmission (%):
>85% (average)
Transmissionsbereich (nm):
465.9 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
  • Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
  • Leicht und kratzunempfindlich

Everix Ultradünne Langpassfilter OD 4 bestehen aus Schichten ultradünner Polymere und Farbstoffe und erzielen die gleichen Eigenschaften wie herkömmliche Filter - mit Dicken von nur 300 µm und einer hohen Flexibilität. Die Filter decken Wellenlängen vom sichtbaren bis zum nahinfraroten Bereich ab und erreichen optische Dichten ≥4 sowie eine durchschnittliche Transmission >85%. Durch die Kombination der Filter mit den ultradünnen Kurzpassfiltern von Everix mit OD 4 entstehen kundenspezifische Bandpassfilter, die z. B. Streulicht eliminieren können. Everix Ultradünne Langpassfilter OD 4 sind ideal für eine Vielzahl von gewichtskritischen Anwendungen in der Medizintechnik, der Automation oder in autonomen Fahrzeugen geeignet. Die von Everix entwickelte ultradünne Filtertechnologie ermöglicht die Fertigung von Filtern, die weniger empfindlich gegenüber Kratzern und anderen Unvollkommenheiten sind als vergleichbare beschichtete Filter.

Bitte beachten Sie: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns für Anfragen zu kundenspezifischen Filtern.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.