Produkt in den Warenkorb gelegt

300mm, 1mm Einteilung, Mikrometer für die industr. Bildverarbeitung

EO Machine Vision Stage Micrometer

×
Produkt #58-292 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.256,60
Stk. 1-4
€1.256,60
Stk. 5+
€1.194,39
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Einteilungen:
300.00
Linienbreite (mm):
0.125
Einteilung:
1mm
Skalenlänge (mm):
300.00
Größe (mm):
50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Toleranz Größe (mm):
±1.27
Toleranz Linienbreite (mm):
±0.003
Genauigkeit (mm):
±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenqualität:
40-20 Over Pattern Area

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • NIST Zertifikat inklusive
  • Ideal zur schnellen Kalibrierung von bildverarbeitenden Systemen
  • Stabile Aufbewahrungsbox inklusive

EO Mikrometer für die industrielle Bildverarbeitung sind ideal zur Kalibrierung von Systemen der industrielle Bildverarbeitung. Sie bieten ein schnelles Hilfsmittel, um eine präzise Messung sicherzustellen, unabhängig ob visuell über eine Monitordarstellung oder mittels Bildanalysesoftware ausgewertet wird. Mit einer präzisen Skala von 300 mm Länge sind diese Mikrometer ideal für große Bildfelder und eine Vielzahl an Auflösungen. Die engen Toleranzen des Linienmusters sichern eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Die Mikrometer sind ein ideales Werkzeug für jedes Objektivmesssystem mit niedriger und mittlerer Vergrößerung. Für hohe Vergrößerungen empfiehlt sich unsere Mikrometerchart zur Bildanalyse oder unsere Multifunktionskalibrierungsplatte für hohe Vergrößerungen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.