Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der LF-Serie, 28 mm, kurzer Arbeitsabstand

28mm Focal Length, #85-199

×
Produkt #85-199 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.965,00
Stk. 1+
€1.965,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Series:
LF Series
Functionality:
Full Function
Hinweis:
Optimized Working Distance: 400 - 700mm
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
Lens for Large Format Sensors

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
106.70
Max. Durchmesser (mm):
71
Außendurchmesser (mm):
71
Gewicht (g):
546
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
33

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
553.5mm - 67.0°
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 532.1mm - 65°
Vertical: 395.4mm - 50.6°
Diagonal: 669.4mm - 77.4°
Horizontales Bildfeld, 35 mm Sensor:
553.5mm - 67.0°
Horizontales Bildfeld, APS-H Sensor:
445.9mm - 56.1°
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
339.6mm - 44.2°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
261.0mm - 34.6°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
213.7mm - 28.6°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
192.4mm - 25.9°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
132.0mm - 17.9°
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
107.9mm - 14.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
95.9mm - 13.1°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
86.9mm - 11.8°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
71.9mm - 9.8°
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
53.9mm - 7.4°
Max. Bildkreis (mm):
43.30
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0114
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (8)
Brennweite BW (mm):
28.00
Vergrößerung PMAG:
0.067
Arbeitsabstand (mm):
400 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/22
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
29.89
Hauptebene Objektseite (mm):
39.73
Hauptebene Bildseite (mm):
-16.03
Maximale Verzeichnung (%):
-3.28
Position Austrittspupille (mm):
-31.18
Optimiert für Arbeitsabstand (mm):
400 - 700
Wellenlängenbereich:
VIS
Auflösung (lp/mm):
100

Sensor

Max. Sensorgröße:
35mm
Pixelgröße, h x v (μm):
5.0 x 5.0

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M67 x 0.75 (Female)
Mount:
F-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Note: 28mm focal length does not work on all F-mount cameras. Camera F-mount must have an inner diameter greater than 42mm.

  • F-Mount-Objektive für Vollformatsensoren (35 mm)
  • Bis zu 29 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • F-Mount-Objektive für große Sensoren (LF = „Large Format“) in der Fertigungsautomatisierung
  • 28 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LF-Serie sind für Zeilenabtastkameras mit 2k, 4k, 6k und 8k sowie für mittelgroße Flächenscan-Arrays konzipiert. Die Objektive der LF-Serie haben für die industrielle Bildverarbeitung optimierte Arbeitsabstände und können kleine Mängel dank ihrer hohen Auflösung leicht erkennen. Diese Objektive eignen sich durch ihre fixierbare Fokus- und Blendeneinstellung ideal für Anwendungen zur Produktionsautomatisierung, wo es sonst durch Schwingungen zu Dejustage und Leistungsverschlechterungen kommen kann. TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LF-Serie eignen sich ideal für die industrielle Bildverarbeitung, die Folieninspektion, Sortier- und Identifikationsanwendungen.

Bitte beachten: Die Brennweite 28 mm passt nicht zu allen Kameras mit F-Mount. Kameras mit F-Mount müssen einen Innendurchmesser von mindestens 42 mm aufweisen.

Technische Informationen

#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f2.8
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 575mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f4
#85-199, 28mm Short Working Distance, LF Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 575mm Working Distance, f4

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.