Produkt in den Warenkorb gelegt

2,5X InfiniFlex™ HD-Kompaktobjektiv

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #89-949 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€905,00
Stk. 1+
€905,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Magnification Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
63.20
Max. Durchmesser (mm):
15.0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
2.6mm
Numerische Apertur NA:
0.13
Vergrößerung PMAG:
2.5X
Arbeitsabstand (mm):
20.00

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mehrere Vergrößerungen durch Kombination der Grundobjektive mit Verstärkern
  • Hoher Lichtdurchsatz und hohe Auflösung mit 0,13 NA
  • Einheitlicher Arbeitsabstand von 20 mm

InfiniFlex™ HD-Kompaktobjektive sind Hochleistungs-Mikroobjektive für maximale Systemauflösung. Diese Objektive eignen sich für Sensoren bis 2/3" und besitzen einen benutzerfreundlichen, zum Patent angemeldeten Aufbau. Wählen Sie lediglich das Grundobjektiv und einen optionalen Verstärker für Vergrößerungen zwischen 2X und 12X aus. Die 2X PLAN Version ist speziell für beste Bildqualität bis in die Ecken des Sensors konzipiert. Für Anwendungen mit Hellfeld- bzw. Dunkelfeldbeleuchtung ist ein 21 mm Ringlichtadapter erhältlich. Das Ringlicht kann entlang des 15 mm dicken Objektivgehäuses verschoben werden, um Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung zu realisieren. Mit dem separat erhältlichen Filterhalter können zusätzlich Filter mit 20 mm Durchmesser zwischen Objektiv und Kamera integriert werden. Da die InfiniFlex™-HD-Kompaktobjektive ähnliche Abmessungen haben wie die InfiniStix™-Objektive, können die beiden Objektive sehr einfach ausgetauscht werden, um sowohl die hohe Auflösung der InfiniFlex™-HD-, als auch die hohe Tiefenschärfe der InfiniStix™-Objektive auszunutzen.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
4X DS-Tubus für Infinity-Objektive #89-951 €380,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
DL Verdopplungstubus (2X) für Infinity-Objektive #39-686 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
InfiniStix 21mm Ringlichtadapter #54-681 €41,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.