Produkt in den Warenkorb gelegt

Infinity Photo-Optical Company

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Tubuslinsen für das InfiniTube™ Ultima Mikroskop Tubuslinsen für das InfiniTube™ Ultima Mikroskop
  • Angepasste Farbkorrektur für alle unendlich korrigierten Objektive
  • Kompatibel mit 35 mm Vollformatsensoren
  • Parfokaler Abstand bleibt erhalten
InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung
  • Vergrößerung 0 - 4X, Arbeitsabstände von unendlich bis 16 mm
  • C-Mount, geeignet für Sensoren bis 1"
  • Hohe Auflösung und geringe Verzeichnung
  • Gleiche Eigenschaften wie das InfiniProbe TS-160 Macro
InfiniFlex™ HD-Kompaktobjektive InfiniFlex™ HD-Kompaktobjektive
  • Mehrere Vergrößerungen durch Kombination der Grundobjektive mit Verstärkern
  • Hoher Lichtdurchsatz und hohe Auflösung mit 0,13 NA
  • Einheitlicher Arbeitsabstand von 20 mm
InfiniProbe™ TS-160 universelles Makro-/Mikro-System InfiniProbe™ TS-160 universelles Makro-/Mikro-System
  • Hohe Auflösung für Sensoren bis 35 mm
  • 0,5X - 4X für Makro- und 4X - 16X für Mikroaufnahmen
  • Interne Fokussierung von 18 mm bis unendlich
Infinigage™ C-Mount Objektive Infinigage™ C-Mount Objektive
  • Akkurate Messungen für jedes Bildfeld
  • Infinigage™ ist ideal für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen
  • 7 Zwischenringe ermöglichen eine Vielzahl von Vergrößerungen
  • UV-Modell erhältlich
InfiniProbe™ Videomikroskop InfiniProbe™ Videomikroskop
  • Verfügbar als Standard- und 90°-Version
  • Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18 mm je nach Modell
  • Max. Sensorgröße 2/3"
  • Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
  • C-Mount-Anschluss möglich
Infiniprobe™ UV-Videomikroskop Infiniprobe™ UV-Videomikroskop
  • Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
  • Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
  • Max. Sensorgröße ⅔"
  • C-Mount
  • Keine Adapter nötig
InfiniTube™ FM InfiniTube™ FM
  • Direkter Anschluss an C-Mount Kameras mit 2/3" Sensor oder kleineren Sensoren
  • Interne Fokussierung
Infinity Achrovid™ Mikroskopobjektive Infinity Achrovid™ Mikroskopobjektive
  • Mikroskopobjektive für Videoaufnahmen
  • Arbeitsabstand von 37 mm und 17,3 mm
  • Entwickelt für Verwendung mit anderen Infinity Produkten
InfiniMite™ Videolinsen InfiniMite™ Videolinsen
  • Drei Vergrößerungsbereiche
  • Arbeitsabstand von 25 mm bis unendlich
  • Doppelte Vergrößerung mit optionalem LDL Verdopplungstubus
InfiniStix™ Objektive InfiniStix™ Objektive
  • Objektive mit fester Vergrößerung, mit verschiedenen Arbeitsabständen erhältlich
  • Vergrößerungen zwischen 8X (mit DL Verdopplungstubus) und 0,45X
  • Mit DL-Verdopplungstubus erhalten Sie die doppelte angegebene Vergrößerung
InfiniTube™ Standardserie InfiniTube™ Standardserie
Top-Seller
Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände
Top-Seller
  • Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
  • 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
  • CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
  • Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
  • Fokussierbar von unendlich bis 54 mm
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.