Produkt in den Warenkorb gelegt

25mm x 25mm Bühnengröße, metrisch, Z-Achse

×
Produkt #56-334 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€550,00
Stk. 1-4
€550,00
Stk. 5+
€486,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Slide-Fit
Bühnengröße (mm):
25 x 25
Mittiges Loch:
None
Aufbau:
Aluminium Stage
Höhenverstellung (mm):
±2.5
Belastbarkeit (kg):
1
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben:
(3) 2.5mm Diameters on 20mm Sq.
Abweichung von gerader Linie (μm):
3
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
0.5
Gewicht (kg):
0.07

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(7) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
  • Erhältlich in sechs Größen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
  • Feststellschraube

Über die Mikrometerschraube der Bühne können optische Komponenten präzise bewegt werden. Eine Umdrehung entspricht 0,5 mm. Die Höhenverstellung bei den 25 und 40 mm Bühnen beträgt ±2,5 mm und bei den 60 und 80 mm Bühnen ±5 mm.

Die quadratische 40 mm breite und 8 mm dicke obere Adapterplatte #58-290 passt auf M3 Löcher und bietet Durchbohrungen für ¼ - 20 oder M6 Inbusschrauben. Kompatibel mit folgenden Bühnen: #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, und #55-839.

60 mm quadratische Bühnengröße, Z-Achse #55-032 und 80 mm quadratische Bühnengröße Z-Achse 56-335 sind kompatibel mit den folgenden Bühnen: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335 und #56-336.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
100 x 40mm metrische Grundplatte #54-976 €74,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €84,00 Stk. 10+ €74,40   Angebotsanfrage