Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Retroreflektor aus Quarzglas mit Fassung, 25,4 mm Durchmesser, Protected Aluminium

Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

×
Produkt #15-820 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€482,04
Stk. 1-5
€482,04
Stk. 6+
€385,22
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Retroreflector

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1
Innendurchmesser (mm):
25.4
Außendurchmesser (mm):
38.1
Toleranz Gehäuse (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogensekunde):
±3
Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20

Gewinde & Montage

Gewinde:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bohrungen mit ¼-20-Gewinde vereinfachen die Befestigung
  • Sehr hohe Transmission im UV
  • Ideal für Vermessung und Ausrichtung
  • Auch ungefasst erhältlich

Die TECHSPEC® Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung werden gefasst in eloxierten Aluminiumgehäusen geliefert und besitzen ¼-20-Gewinde für die einfache Integration in optische Systeme. Retroreflektoren reflektieren jeden Strahl, der in den Reflektor eintritt, unabhängig von der Orientierung des Reflektors zu seinem Ursprung zurück. Bei einem Spiegel ist dies nur bei senkrechtem Einfall der Fall, sodass Retroreflektoren besser für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine präzise Ausrichtung schwierig oder zeitaufwendig wäre. TECHSPEC® Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung sind ideal für Prototypenerstellung oder Forschung, wenn es auf eine praktische und dauerhafte Befestigung ankommt. Die Retroreflektoren mit Fassung bieten eine sehr hohe Transmission im UV.

Technische Informationen

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#15-817 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-818 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-819 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-820 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-821 50.8 63.50 39.95 46.30
#15-822 50.8 63.50 39.95 46.30
Retroreflectors

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.