Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Retroreflektor aus Quarzglas mit Fassung, 25,4 mm Durchmesser, Protected Aluminium

Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

×
Produkt #15-820 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€468,00
Stk. 1-5
€468,00
Stk. 6+
€374,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Retroreflector

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1
Innendurchmesser (mm):
25.4
Außendurchmesser (mm):
38.1
Toleranz Gehäuse (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogensekunde):
±3
Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.20

Gewinde & Montage

Gewinde:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bohrungen mit ¼-20-Gewinde vereinfachen die Befestigung
  • Sehr hohe Transmission im UV
  • Ideal für Vermessung und Ausrichtung
  • Auch ungefasst erhältlich

Die TECHSPEC® Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung werden gefasst in eloxierten Aluminiumgehäusen geliefert und besitzen ¼-20-Gewinde für die einfache Integration in optische Systeme. Retroreflektoren reflektieren jeden Strahl, der in den Reflektor eintritt, unabhängig von der Orientierung des Reflektors zu seinem Ursprung zurück. Bei einem Spiegel ist dies nur bei senkrechtem Einfall der Fall, sodass Retroreflektoren besser für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine präzise Ausrichtung schwierig oder zeitaufwendig wäre. TECHSPEC® Retroreflektoren aus Quarzglas mit Fassung sind ideal für Prototypenerstellung oder Forschung, wenn es auf eine praktische und dauerhafte Befestigung ankommt. Die Retroreflektoren mit Fassung bieten eine sehr hohe Transmission im UV.

Technische Informationen

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#15-817 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-818 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-819 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-820 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-821 50.8 63.50 39.95 46.30
#15-822 50.8 63.50 39.95 46.30
Retroreflectors

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Antireflexbeschichtungen

Antireflexbeschichtungen ⇒ höhere Leistungsfähigkeit der Optiken ✓ Funktionsweise erklärt ✓ Spezifikationen von BBAR-Beschichtungen ⇒ mehr erfahren!

View Now

Eine Einführung in optische Beschichtungen

Edmund Optics erklärt optische Beschichtungen ⇒ Beschichtungsverfahren ✓ Veränderung von Transmission, Reflexion + Polarisation ⇒ mehr erfahren!

View Now

Grundlagen zu optischen Prismen

Was sind Prismen und wie werden sie eingesetzt? Typen, Anwendungen, Auswahlhilfe - jetzt bei Edmund Optics anschauen!

View Now

Vergleich von UV- und IR-Quarzglas

Vergleich UV- und IR-Quarzglas ⇒ für Präzisionsoptiken ✓ unterschiedliche OH-Ionen-Anteile ✓ IR-Quarzglas für 2-µm-Anwendungen ⇒ mehr erfahren!

View Now

Optical Prisms Review

I’d like to adhere two prisms together, how can I effectively achieve this? Is there a specific adhesive that you recommend?

Doveprisma

Equilateral (Dispersing) Prism

Littrow Dispersion Prism

Penta Prism

Prism

Trihedral Prism (Corner Cube Retroreflector)

Tunnel-Diagramme für Prismen

Über Tunnel-Diagramme kann einfach der Strahlengang durch Prismen visualisiert werden. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!

View Now

Optical Prism Application Examples

There are many types of optical prisms. Find examples, information, and applications for different types of optical prisms at Edmund Optics.

View Now

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

What is the main application difference between the many types of prisms that you sell?

How do I calculate my working distance after my image is reflected from a right angle prism?

Can wedge prisms be used for beam stearing?

Retroreflector

Right Angle Prism

Power

Total Internal Reflection (TIR)

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

View Now

Surface Accuracy

BBAR-Beschichtung

Parity

Grundlagen zur Oberflächenqualität

Grundlagen der Oberflächenqualität ⇒ Unterschied MIL-PRF-13830B & ISO 10110 ✓ wichtig für Laseranwendungen ✓ Scratch-Dig-Wert ⇒ mehr erfahren!

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now

Antireflexionsbeschichtung

Fase

Seamed Edge

Einführung in die Grundlagen der Strahlenoptik

Ein Verständnis von Brechung und Strahlenoptik ist die Grundlage für das Verständnis von komplizierteren optischen Zusammenhängen & Technologien.

View Now

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Refraction

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.