Produkt in den Warenkorb gelegt

220mm x 160mm x 12mm metrischer Laborhebetisch

×
Produkt #62-009 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.112,40
Stk. 1+
€1.112,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Pantograph
Bühnengröße (mm):
220 x 160
Aufbau:
Aluminum, Brass, & Stainless
Höhenverstellung (mm):
70
Steigung der Leitspindel (mm):
1
Belastbarkeit (kg):
30
Max. Höhe (mm):
170
Min. Höhe (mm):
100
Gewicht (kg):
6.3
Parallelität (mm):
0.1 (typical)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw

Gewinde & Montage

Gewinde:
Top: (35) M4 x 0.7
Bottom: (4) M6 x 1 on 200 x 140mm, (4) 4.5mm thru on 100mm Sq., (4) 4.5mm thru on 50mm Sq.

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
  • Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
  • Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
  • Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe

Diese stabilen Laborhebetische mit einer feinen Gewindeschraube ermöglicht die präzise vertikale Positionierung von optischen Komponenten und Zubehör bis ca. 25 kg. Die Oberflächen besitzen ¼ - 20 und M4 Gewindelöcher (siehe Diagramm). Die Bodenplatten haben einige zusätzliche metrische M6 und englische ¼ - 20 Durchbohrungen, deren Abstände zu den üblichen Lochplatten passt. Eine Feststellschraube sorgt für eine sichere Fixierung in der gewünschten Höhe. Jede volle Umdrehung bewegt den Tisch um 1 mm.

Der metrische Laborhebetisch 160 mm x 100 mm (#54-687) und 132 mm x 80 mm (#56-336) passen zu den folgenden Bühnen: #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, und #55-841.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Montageplattenadapter für Laborhebetische, 160 mm x 100 mm #12-796 €86,52   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplattenadapter für Laborhebetische, 220 mm x 160 mm #12-797 €94,25   Angebotsanfrage