Produkt in den Warenkorb gelegt

YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion, 12,5 mm Durchmesser

Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters

×
Auswahl der Spezifikationen
Durchmesser (mm):
Produkt #17-254 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€287,37
Stk. 1-9
€287,37
Stk. 10+
€258,53
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 ±0.10
Dicke (mm):
3.00 ±0.10

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
YAGLASS-T
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.539
Emissionsspeak (nm):
550, 660
Anregungsbereich (nm):
900 - 1070
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
51 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Leistung

Min. Empfindlichkeit:
30 mW/mm2 @ 1064nm

Materialeigenschaften

Transformationstemperatur (°C):
584

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produkte

Durchm. (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.50
25.00

Mehr Infos

  • Konvertieren NIR-Strahlung in sichtbares Licht
  • Eingangsstrahlung mit 30 mW/mm2 @ 1064 nm ausreichend für Emission
  • Ideale Alternative zu Laserdetektionsprodukten für Anwendungen mit hoher Leistung
  • Fluoreszierende Glasfilter für die Konvertierung von UV zu sichtbarem Licht sind ebenfalls verfügbar

YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion konvertieren nahinfrarote (NIR) Strahlung zwischen 900 und 1070 nm zu sichtbarem Licht zwischen 550 und 660 nm. Die mit Nanokristallen dotierten Glasfilter emittieren sichtbares Licht bei einer Leistung des einfallenden Lichts von nur 30 mW/mm2 bei 1064 nm ohne Blooming oder Voraufladung. Aufgrund der hohen Transparenz des Glases können Strahlgröße, Strahlform und Mode einfach betrachtet werden. YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion haben eine hohe Zerstörschwelle von 51 J/cm2 bei 1064 nm, 10 ns und sind somit ideale Alternativen zu den Laserdetektionsprodukten, wenn es um einen Einsatz mit NIR-Lasern mit hoher Leistung wie z. B. Nd:YAG-Lasern oder Nd- bzw. Yb-dotierten Lasern geht. Die YAGLASS-T-Filter sind in den Standardgrößen 12,5 bzw. 25 mm Durchmesser erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere kundenspezifische Größen benötigen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.