Diese phosphorisierenden Produkte zur Laserausrichtung bieten eine hohe Leistung und Sicherheit bei der Verwendung mit UV-, VIS- und IR-Lasern. Sie vereinfachen die Sichtbarmachung, Formung und Ausrichtung von Laserstrahlen in vielen Anwendungen. Es sind drei Formate erhältlich: Die laminierte Karte ist für geringe Leistungen und Reflexionen geeignet. Karte mit herausnehmbarer 25 mm Scheibe: Die Scheibe selbst kann in die meisten Optikhalter eingelegt werden, die Karte vereinfacht die Handhabung im Strahlengang. Die große Scheibe kann dank einem ¼-20-Gewinde für englische Stangen auf einer optischen Bank befestigt werden und hat eine große aktive Fläche. Stangen sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.
Laser Detection Products | ||||
UV | VIS | IR | NIR | |
Stimulation Range | 250 - 550nm | Band 1: 400 - 640nm | Band 1: 790 - 840nm | 700 - 1400nm |
Band 2: 800 - 1700nm | Band 2: 870 - 1070nm | |||
Band 3: 1550nm | ||||
Typical Applications | HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. | Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc. |
808nm, 820nm, 830nm, 880nm, |
Nd:YAG, Fiber Laser |
Emission Color | Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) | Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) | Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) | Orange/Red (655nm) |
Persistence (Stimulation Removed) |
6 s - 4 mins (dependent on ambient light) |
Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s |
800μs | <50 ms |
Continuous (Minimum Stimlation)* | <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm | <1nW/cm2 @ 450nm <25μW/cm>2 @ 950nm |
<2μW/cm>2 @ 808nm <175 nW/cm2 @ 960nm <100μW/cm>2 @ 1550nm |
8μW/cm2 @ 1064nm |
Pulsed (Minimum Stimulation)* | <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz | 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz | 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz | N/A |
Continuous (Maximum Stimulation) | 100W/cm2 @ 512nm (all formats) | 100W/cm2 @ 512nm (all formats) | 100W/cm2 (all formats) | 100W/cm2 @ 1064nm (estimated) |
Single Pulse (Maximum Stimulation) |
130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only) |
130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only) |
35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) | 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated) |
*Measured in darkened conditions
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.