Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon CFI TU Plan Fluor Hellfeld/Dunkelfeld, 10X

Mehr Produkte von Nikon
10X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

10X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

×
Produkt #29-225 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.452,20
Stk. 1+
€1.452,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MUE42100
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
44.80
Max. Durchmesser (mm):
36
Gewicht (g):
140.00

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
20.00
Vergrößerung:
10X
Numerische Apertur NA:
0.30
Tiefenschärfe (μm):
2.89
Arbeitsabstand (mm):
15.0
Parfokallänge (mm):
60

Gewinde & Montage

Gewinde:
M32 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einzigartige Fresnellinse von Nikon
  • Große Arbeitsabstände
  • Starke Korrektur der chromatischen Aberration

Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive können sowohl in Hellfeld- als auch in Dunkelfeldsystemen eingesetzt werden, bei denen lange Arbeitsabstände benötigt werden. Die Objektive beinhalten eine Phasenfresnellinse von Nikon, erreichen eine hohe Korrektur der chromatischen Aberration und somit scharfe und klare Bilder. Es sind verschiedene Vergrößerung von 5X bis 100X verfügbar. Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive sind ideal sowohl für Hellfeld- als auch für Dunkelfeldanwendungen in der industriellen Messtechnik und der Biologie.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Nikon Tubuslinse 200 mm #58-520 €504,56   Angebotsanfrage