Produkt in den Warenkorb gelegt

Lineare Hintergrundbeleuchtung mit mittlerer Intensität, 12“, blau 455 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
Produkt #18-640 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€985,00
Stk. 1+
€985,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
BL31310-455
Lebensdauer der LED (Stunden):
50000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
267.2 x 32.2 x 21.7
Gewicht (g):
286
Aktive Fläche (mm):
255.2 x 25

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
455.00

Elektronische Spezifikationen

Minimaler Eingangsstrom:
0.8A

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50
Schutzart:
IP50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

Die Advanced Illumination Linienbeleuchtungen mit mittlerer Intensität bieten eine intensive, diffuse Beleuchtung mit bis zu 226.000 Lux. Die Hintergrundbeleuchtungen sind mit verschiedenen Wellenlängen für eine problemlose Systemintegration erhältlich. Die Advanced Illumination Linienbeleuchtungen mit mittlerer Intensität sind ideal für Anwendungen wie Linienscans und Silhouettenbildung eines Objekts. Advanced Illumination UltraSeal wasserdichte Hintergrundbeleuchtungen mit Schutzart IP69K für Anwendungen in rauen Umgebungen sind ebenfalls verfügbar. 

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.