Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Sphärischer Spiegel, 1" Durchm., 2" Brennweite, 400 - 750 nm

×
Produkt #72-981 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€154,50
Stk. 1-5
€154,50
Stk. 6+
€123,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Spherical Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +0/-0.3
Rückseite:
Ground
Durchmesser (Zoll):
1.0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0/-0.01
Randdicke ET (Inch):
0.25
Randdicke ET (mm):
6.35
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-15

Optische Eigenschaften

Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 750
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
BOROFLOAT®
Blende (f/#):
f/2
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
2.00
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Oberflächenqualität:
60-40
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Durchschn. Reflexion >99% über UV, VIS und NIR
  • Mehrere Größen verfügbar

Die TECHSPEC® breitbandigen und dielektrisch beschichteten sphärischen Spiegel sind ideal für die Lichtsammlung in multispektralen Bildverarbeitungsanwendungen. Die Spiegel besitzen eine Reflexion >99% (deutlich besser als metallbeschichtete Standardspiegel) und erhöhen so die Systemleistung durch Minimierung der Energieverluste. Das Substrat aus BOROFLOAT® bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die TECHSPEC® breitbandigen und dielektrisch beschichteten sphärischen Spiegel sind für eine einfache Systemintegration mit den Durchmessern 25,4 mm bis 152,4 mm verfügbar. Die Spiegel sammeln und fokussieren Licht ohne chromatische Aberrationen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.