Produkt in den Warenkorb gelegt

LightPath 355110 | Gespresste Asphäre, 7,2 mm Durchm., 0,40 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®

Precision Molded Aspheric Lenses

×
Produkt #87-126 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,31
Stk. 1-10
€96,31
Stk. 11+
€84,46
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatibles Laserfenster:
Thickness: 0.28 (t) (mm)
Material: BK7
Artikelnummer von LightPath:
355110
Typ:
Aspheric Lens
Typische Anwendungen:
Collimate or Focus Laser Light

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
7.20 ±0.020
Freie Apertur CA (mm):
5
Randdicke ET (mm):
4.25
Mittendicke CT (mm):
5.16 ±0.05
Fase:
Protective bevel as needed
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm):
2.682

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.24 @ 780nm
Numerische Apertur NA:
0.4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Designwellenlänge Asphäre (nm):
780
Beschichtung:
BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
1.25
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
Arbeitsabstand (mm):
3.5
Konjugierter Abstand:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.07

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
≤200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Keine sphärischen Aberrationen
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen

LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eliminieren die sphärische Aberration und verbessern die Fokussierung und Kollimation bei diversen Laseranwendungen. Asphären mit niedriger NA erhalten das Strahlprofil besonders gut, während Linsen mit hoher NA Licht möglichst effizient sammeln, um die Strahlleistung über lange Distanzen beizubehalten. LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären eignen sich ideal für Anwendungen wie Optiksysteme, Strichcode-Scanner, Fasereinkopplung von Lasern, optische Datenspeicher oder biomedizinische Laser.