Produkt in den Warenkorb gelegt

Lightpath

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Lightpath<sup>®</sup> Baugruppen für die thermische Bildgebung Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung
  • Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
  • Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
  • Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm
LightPath<sup>®</sup> Geltech™ Gepresste Asphären LightPath® Geltech™ Gepresste Asphären
  • Keine sphärischen Aberrationen
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
  • Große Auswahl an numerischen Aperturen
LightPath<sup>®</sup> Gepresste Asphären für laserbasierte Tools LightPath® Gepresste Asphären für laserbasierte Tools
  • Kompakte, gepresste asphärische Linse
  • Bessere Eigenschaften als Zweilinser oder Tripletts
  • Ideal für Laser und Messsysteme
LightPath<sup>®</sup> Asphären zur Kollimation blauer Laser LightPath® Asphären zur Kollimation blauer Laser
  • Optimiert für Laserdioden mit 405 nm und 488 nm
  • Ideal für biomedizinische Geräte und Datenspeicherung
  • Beugungsbegrenzte gepresste asphärische Linsen
LightPath<sup>®</sup> Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich
  • Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken
  • Einfach zu integrieren
  • Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
  • Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.