Produkt in den Warenkorb gelegt

Bohrlochmessgerät, Teleskopsatz, 0,313-6", 6 Teile

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-314 Neu Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€241,00
Stk. 1+
€241,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
5/16 - 6 inches
Modellnummer:
155-903
Inhalt des Sets:
Included Gauge Ranges:
1-1/4" to 2-1/8"
1/2" to 3/4"
2-1/8" to 3-1/2"
3-1/2" to 6"
3/4" to 1-1/4"
5/16" to 1/2"

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bohrlochmessgeräte in zwei Versionen verfügbar
  • Scheiben beim Radiusmessgerät zwischen 0,01“ und 0,5“
  • Ideal für Automobilindustrie, Luftfahrt oder Fertigung

Bohrloch- und Radiusmessgeräte von Mitutoyo gibt es in verschiedenen Größen, passend für viele verschiedene Anwendungen, bei denen Bohrlöcher und Radien vermessen werden müssen. Bohrungsmessgeräte sind entweder in einem sechsteiligen Teleskopsatz von 5/6“ bis 6“ oder als Messgerät mit selbstzentrierender Brücke und 11 austauschbaren Ambossen von 2“ bis 6“ erhältlich. Radiusmessgeräte können für die Radien von Innen- und Außenkrümmungen verwendet werden. Sie sind aus Stahl hergestellt und haben eine matte Chromoberfläche, um auch bei intensivem Gebrauch die Genauigkeit zu gewährleisten. Bohrloch- und Radiusmessgeräte von Mitutoyo sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie Qualitätssicherung.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.