Produkt in den Warenkorb gelegt

Digimatic Höhenmessgerät, 0-24", 0,0005"

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-350 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.340,00
Stk. 1+
€1.340,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
0 - 24 inches
Modellnummer:
570-414

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Auflösung (Zoll):
0.0005

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vermessung von Höhen bis zu 24“
  • Einfach abzulesen und einzustellen über Digitalanzeige
  • Linearencoder behält Position ohne Referenz bei

Die Höhenmessgeräte von Mitutoyo haben eine eindimensionale vertikale Schiene für die Messung von Objekthöhen bis zu 24“ mit digitalen Schrittgrößen von 0,0005“. Durch den ABSOLUTE® Linearencoder entfällt das Setzen eines Referenzpunkts beim Einschalten. Außerdem verhindert der Encoder das Auftreten von Fehlern durch zu schnelle Bewegung, was die Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der Messung verbessert. Die Höhenmessgeräte von Mitutoyo haben ein gut abzulesendes digitales Display und ein großes, leichtgängiges Vorschubrad für eine einfache Handhabung in jeder Anwendung. Ein stabiler Aufbau und eine lange Batterielebensdauer von 5 Jahren bei normalem Einsatz garantieren eine lange Haltbarkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Anreißnadel für Höhenmessgerät, 60 mm, Karbidspitze #78-352 Neu €68,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.